??
Selezione modello CAD
K0121.1112X40
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0121 - Maniglia a leva acciaio inox con filettatura esterna
Lista materiale
K0121.1112X40
BESTKIPP
N. d'ordine
K0121.1112X40
AUSF
Versione:
Acciaio inox lucidatura elettrolitica
GR
Dimensioni
1
X
Filettatura interna
M 12
L
Lunghezza
40 mm
D
Diametro
19 mm
D1
Diametro
28 mm
D2
Diametro
20 mm
H
Altezza
41 mm
H1
Altezza
12 mm
H3
Altezza
63 mm
H4
Altezza
72 mm
A
Lunghezza
83 mm
A1
Lunghezza
107
ZZ
N. di denti
24
GEW
Poids
0.2460 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245081523
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions